systo 5M Quadro horizontal, preto WS412N

EAN
3250617114127
Quantidade
10 PCEs
Grupo
22
5,98 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade interna
    10 mm
  • Altura produto instalado
    80 mm
  • Comprimento
    137 mm
  • Dimensões (LLxllxaa)
    137x80x10
  • Largura produto instalado
    150 mm
Capacidade
  • Número de postos
    2
  • Número de módulos para WA
    4
  • Número de módulos (horizontal)
    5
  • coverplateholderverticalmodulescapacity
    1
Materiais, acabamento, cores
  • Cenário
    noir
  • Cor
    Preto
  • Material
    policarbonato
  • Aparência da superfície
    mate
  • Tipo de tratamento da superficie
    mat.
  • Transparente
    Não
Instalação, montagem
  • Tipo de montagem
    Encaixado
  • Sentido de montagem
    Horizontal
Equipamento
  • withmountingframe
    Sim
  • withtransparentlabelholder
    Não
Padrões
  • Homologações
    EN 60669-1
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • Ensaio fio incandescente
    /CEI 695-2-1: 650°C
Identificação
  • Série
    systo
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA