systo 2x2M Quadro x2 vert. 57mm, alum. WS406T

EAN
3250617144063
Quantidade
10 PCEs
Grupo
22

Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt


Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade interna
    10 mm
  • Altura produto instalado
    137 mm
  • Comprimento
    137 mm
  • Dimensões (LLxllxaa)
    137x80x10
  • Largura produto instalado
    137 mm
Capacidade
  • Número de postos
    2
  • Número de módulos para WA
    4
  • Número de mecanismos na horizontal
    1
  • Número de módulos (horizontal)
    2
  • coverplateholderverticalmodulescapacity
    4
Materiais, acabamento, cores
  • Cenário
    titane
  • Cor
    alumínio
  • Cor RAL
    RAL 9006 - Alumínio claro
  • Material
    policarbonato
  • Transparente
    Não
Instalação, montagem
  • Tipo de montagem
    Encaixado
  • Sentido de montagem
    Vertical
Equipamento
  • withmountingframe
    Sim
  • withtransparentlabelholder
    Não
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • Ensaio fio incandescente
    /CEI 695-2-1: 650°C
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA