The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
systo 3x2M Quadro x3 horiz., alumínio
WS403T
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
-
Profundidade interna
10 mm
-
Altura produto instalado
80 mm
-
-
Dimensões (LLxllxaa)
222x80x10
-
Largura produto instalado
222 mm
-
-
Número de módulos para WA
6
-
Número de mecanismos na horizontal
3
-
Número de módulos (horizontal)
6
-
coverplateholderverticalmodulescapacity
2
-
-
-
Cor RAL
RAL 9006 - Alumínio claro
-
-
-
Tipo de montagem
Encaixado
-
Sentido de montagem
Horizontal
-
-
withtransparentlabelholder
Não
-
Índice de protecção IP
IP20
-
Ensaio fio incandescente
/CEI 695-2-1: 650°C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA