systo 2M Comut. estores motoriz., alum. WS300T

EAN
3250617143004
Quantidade
1 Uni.
Grupo
22

Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt


Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de interface
    Tecla dupla
Comandos e indicadores
  • Tipo de interruptor/botão de pressão para persiana de lamelas
    Interruptor de 2 pólos
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    250V
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    10 AX
Dimensões
  • Dimensões (LLxllxaa)
    45x45x36
Capacidade
  • Número de módulos para WA
    2
  • Número de módulos
    2
Materiais, acabamento, cores
  • Cor RAL
    RAL 9006 - Alumínio claro
  • Tipo de tratamento da superficie
    lacado
Instalação, montagem
  • Tipo de montagem
    Encaixado
Segurança
  • Ensaio fio incandescente
    /NFC-20455 : 960°C

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA