systo 2M Tomada altifalante, preto WS291N

EAN
3250617112918
Quantidade
10 PCEs
Grupo
22
Preço
16,34 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • antibacterialtreatment
    Não
Conectividade
  • orientação do conector ( Data suport)
    apenas
Dimensões
  • installationdepthflushmountedboxes
    40 mm
  • Profundidade produto instalado
    36 mm
  • Altura produto instalado
    45 mm
  • Largura produto instalado
    45 mm
Capacidade
  • Número de módulos para WA
    2
  • Número de módulos
    2
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    preto
  • Aparência da superfície
    mate
  • Tipo de tratamento da superficie
    lacado
Instalação, montagem
  • Tipo de montagem
    Encaixado
Equipamento
  • withtransparentlabelholder
    Sim
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Identificação
  • withimprint
    Não

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA