systo Tomada TV directa, alumínio WS250T

EAN
3250617142502
Quantidade
10 PCEs
Grupo
22
Preço
10,45 €
/ Uni. *

Características técnicas

Conectividade
  • Banda passante
    4 - 862 MHz
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    25 mm
  • Dimensões (LLxllxaa)
    45x45x33
  • Largura produto instalado
    45 mm
Atenuação
  • Atenuação de ligação a 2150 MHz
    1 dB
  • Atenuação de ligação a 860 MHz
    1 dB
Capacidade
  • Número de módulos para WA
    2
Materiais, acabamento, cores
  • Cor RAL
    RAL 9006 - Alumínio claro
Equipamento
  • Número de saídas
    1
Utilização
  • Atenuação
    2 dB
Segurança
  • Ensaio fio incandescente
    NF EN 60-695-2

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA