systo 2M RJ45 Cat.6 UTP, preto WS220N

EAN
3250617112208
Quantidade
10 PCEs
Grupo
22
13,07 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo
    UTP
Configuração
  • antibacterialtreatment
    Não
Conectividade
  • orientação do conector ( Data suport)
    apenas
Dimensões
  • installationdepthflushmountedboxes
    40 mm
  • Profundidade produto instalado
    35.75 mm
  • Altura produto instalado
    45 mm
  • Dimensões (LLxllxaa)
    45x45x36
  • Largura produto instalado
    45 mm
Capacidade
  • Número de módulos para WA
    2
  • Número de módulos
    2
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    policarbonato
  • Aparência da superfície
    mate
  • Tipo de tratamento da superficie
    lacado
Instalação, montagem
  • Tipo de montagem
    Encaixado
  • Tipo de montagem
    encastrado/saliente/calha
Ligação
  • Tipo de ligação
    Borne sem parafusos
Equipamento
  • Número de saídas
    1
  • withtransparentlabelholder
    Sim
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    07
  • Índice de protecção IP
    IP20
Identificação
  • Categoria
    Cat6
  • Série
    systo
  • withimprint
    Não
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA