systo 2M RJ45 Cat.5e UTP, alumínio WS211T

EAN
3250617142113
Quantidade
1 Uni.
Grupo
22
10,77 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo
    UTP
Configuração
  • antibacterialtreatment
    Não
Conectividade
  • orientação do conector ( Data suport)
    apenas
Dimensões
  • installationdepthflushmountedboxes
    40 mm
  • Profundidade produto instalado
    35.75 mm
  • Altura produto instalado
    45 mm
  • Largura produto instalado
    45 mm
Capacidade
  • Número de módulos para WA
    2
  • Número de módulos
    2
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    policarbonato
  • Tipo de tratamento da superficie
    lacado
Instalação, montagem
  • Tipo de montagem
    Encaixado
  • Tipo de montagem
    encastrado/saliente/calha
Equipamento
  • Número de saídas
    1
  • withtransparentlabelholder
    Sim
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    07
  • Índice de protecção IP
    IP20
Identificação
  • Categoria
    Cat5e
  • Série
    systo
  • Composição
    Monobloco
  • withimprint
    Não
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA