systo Tomada Schuko dupla, alumínio WS172T

EAN
3250617141727
Quantidade
10 PCEs
Grupo
22

Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt


Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de pólos
    SCHUKO
Configuração
  • Nº de módulos
    2
Dimensões
  • Comprimento
    45 mm
  • Dimensões (LLxllxaa)
    90x45x42.5
Capacidade
  • Número de módulos para WA
    2
Materiais, acabamento, cores
  • Protecção de superficie
    Envernizada
Instalação, montagem
  • Tipo de montagem
    encastrado/saliente/calha
Ligação
  • Tomada de fase
    L1
Padrões
  • Homologações
    VDE
Identificação
  • Série
    systo

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA