systo 2M Saída de cabo, alumínio WS155T

EAN
3250617141550
Quantidade
10 PCEs
Grupo
22
Preço
10,86 €
/ Uni. *

Características técnicas

Comandos e indicadores
  • com ou sem sinalizador
    Sem
Dimensões
  • Comprimento
    37 mm
  • Dimensões (LLxllxaa)
    45x45x37
Capacidade
  • Número de módulos para WA
    2
Padrões
  • Homologações
    NFC 61314
Segurança
  • Ensaio fio incandescente
    /CEI 695-2-1: 650°C

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA