systo 2M Tom. FR 2P+T, ligadores, preto WS100N

EAN
3250617111003
Quantidade
10 PCEs
Grupo
22
Preço
8,16 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de pólos
    2P+T
Configuração
  • Nº de módulos
    2
Comandos e indicadores
  • com ou sem sinalizador
    Sem
Dimensões
  • Dimensões (LLxllxaa)
    45x45x37
Capacidade
  • Número de módulos para WA
    2
Tampa, porta
  • Forma da tampa
    nenhum
Materiais, acabamento, cores
  • Aparência da superfície
    mate
Padrões
  • Homologações
    NFC 61314
Segurança
  • Ensaio fio incandescente
    NF EN 60-695-2
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA