The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
systo 2M Var.bot. 350VA, univ., alumínio
WS067T
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
-
Frequência de funcionamento
50/60 Hz
-
Profundidade produto instalado
49 mm
-
Altura produto instalado
45 mm
-
Largura produto instalado
45 mm
-
Número de módulos para WA
2
-
-
-
Tipo de tratamento da superficie
lacado
-
Tipo de montagem
Encaixado
-
Tipo de montagem
Encastrada
-
-
Radiofrequência bidireccional
Sim
-
Índice de protecção IP
IP20
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA