systo 2M Botão inver. NA+NF 10A, preto WS022N

EAN
3250617110723
Quantidade
10 PCEs
Grupo
22
Preço
9,01 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de teclas
    1
Comandos e indicadores
  • Sinalizador luminoso
    Não
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    250V
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    10 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    33 mm
  • Altura produto instalado
    45 mm
  • Largura produto instalado
    45 mm
Capacidade
  • Número de módulos para WA
    2
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Preto
  • Cor RAL
    RAL 9005 - Preto intenso
  • Material
    policarbonato
Instalação, montagem
  • Tipo de montagem
    Encaixado
Equipamento
  • withtransparentlabelholder
    Não
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    07
  • Ensaio fio incandescente
    /NFC-20455 : 960°C
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
  • textimpactstrength
    IK07
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -10…35 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -10…50 °C
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA