systo 2M Comut. escada c/visor, alumínio WS002T

EAN
3250617140027
Quantidade
10 PCEs
Grupo
22
Preço
10,57 €
/ Uni. *

Características técnicas

Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    250V
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    10 AX
Dimensões
  • Dimensões (LLxllxaa)
    45x45x33
Capacidade
  • Número de módulos para WA
    2
Materiais, acabamento, cores
  • Cor RAL
    RAL 9006 - Alumínio claro
Equipamento
  • iluminação
    pode ser luminoso por LED de estado
  • withtransparentlabelholder
    Não
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    07
  • Ensaio fio incandescente
    /NFC-20455 : 960°C

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA