systo 2M Comut. escada c/visor, branco WS002

EAN
3250617080026
Quantidade
10 PCEs
Grupo
22
Preço
9,10 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de interface
    Tecla simples
  • Nº de teclas
    1
Comandos e indicadores
  • Botão de pressão
    Não
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    250V
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    10 AX
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    33 mm
  • Altura produto instalado
    45 mm
  • Largura produto instalado
    45 mm
Capacidade
  • Número de módulos para WA
    2
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Branco
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Tipo de tratamento da superficie
    lacado
Equipamento
  • iluminação
    para sinalização ou monitorização de circuitos
  • withtransparentlabelholder
    Não
  • hasheatingswitch
    Não
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    07
  • Ensaio fio incandescente
    /NFC-20455 : 960°C
  • textimpactstrength
    IK07
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -10…35 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -10…50 °C

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA