lumina - Tecla símbolo campainha, branco WL6010

EAN
8694407000798
Quantidade
18 PCEs
Grupo
21
0,80 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    fecho
Dimensões
  • Profundidade
    18 mm
  • Altura
    55 mm
  • Largura
    55 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    branco
  • Material
    matéria plástica
Equipamento
  • withtransparentlabelholder
    Não
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA