lumina - Tomada TV+FM+SAT term., branco WL3110

EAN
8694407000736
Quantidade
12 PCEs
Grupo
21
Preço
12,70 €
/ Uni. *

Características técnicas

Conectividade
  • Banda passante
    5 - 2300 MHz
Frequência
  • broadbandtechnology
    5…2200 MHz
Resistência
  • waveimpedence
    75 Ω
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da série
    branco
  • Cor
    Branco
  • Cor
    branco
  • Material
    Plástico + metal
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    com garras de expansão, para fixação por parafuso
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA