systo Garras amovíveis WK696

EAN
3250617066969
Quantidade
50 PCEs
Grupo
22
Preço
2,33 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Altura produto instalado
    13 mm
  • Largura produto instalado
    11 mm
Capacidade
  • Número de módulos para WA
    2
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    cobre
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA