The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • A.1
    • Tomada A.1:
    • WAS1462BG
    EAN
    3250610069851
    Quantidade
    10 Peças
    • Tomada A.1:
    • A.8 - Tomadas
    • C.1 - Tomadas
    • C.8 - Tomadas
    • Ver mais

    A.x/C.x - Tomada Schuko c/ obturad. e LED orient., lig. paraf., preto brilhante WAS1462BG

    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Também disponível em

    Cor do produto - Noite negra
    Branco-claro
    Branco-claro
    Noite negra
    Noite negra
    Acabamento
    Brilhante
    Brilhante
    Mate
    Mate

    A.x/C.x - Tomada Schuko c/ obturad. e LED orient., lig. paraf., preto brilhante

    WAS1462BG

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Caixa de super­fície para dispo­si­tivo de comu­tação de encas­trar 36 produtos disponíveis

    Produtos relacionados

    • 889 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Caixa de super­fície para dispo­si­tivo de comu­tação de encas­trar
    • WAD8310TA

      A.8 - Caixa de superfície tripla, alta (54mm), titânio mate

      0,00 €  / *
    • WAD8211BG

      A.8 - Caixa de superfície dupla, baixa (40mm), preto brilhante

      0,00 €  / *
    • WAD8211BM

      A.8 - Caixa de superfície dupla, baixa (40mm), preto mate

      0,00 €  / *
    • WAD8211TA

      A.8 - Caixa de superfície dupla, baixa (40mm), titânio mate

      0,00 €  / *
    • WAD8211WG

      A.8 - Caixa de superfície dupla, baixa (40mm), branco brilhante

      0,00 €  / *
    • WAD8211WM

      A.8 - Caixa de superfície dupla, baixa (40mm), branco mate

      0,00 €  / *
    • WAD8310AT

      A.8 - Caixa de superfície tripla, alta (54mm), antracite mate

      0,00 €  / *
    • WAD8310BG

      A.8 - Caixa de superfície tripla, alta (54mm), preto brilhante

      0,00 €  / *
    • WAD8310BM

      A.8 - Caixa de superfície tripla, alta (54mm), preto mate

      0,00 €  / *
    • WAD8211AT

      A.8 - Caixa de superfície dupla, baixa (40mm), antracite mate

      0,00 €  / *
    • WAD8310WG

      A.8 - Caixa de superfície tripla, alta (54mm), branco brilhante

      0,00 €  / *
    • WAD8310WM

      A.8 - Caixa de superfície tripla, alta (54mm), branco mate

      0,00 €  / *
    • WAD8311AT

      A.8 - Caixa de superfície tripla, baixa (40mm), antracite mate

      0,00 €  / *
    • WAD8311BG

      A.8 - Caixa de superfície tripla, baixa (40mm), preto brilhante

      0,00 €  / *
    • WAD8311BM

      A.8 - Caixa de superfície tripla, baixa (40mm), preto mate

      0,00 €  / *
    • WAD8311TA

      A.8 - Caixa de superfície tripla, baixa (40mm), titânio mate

      0,00 €  / *
    • WAD8311WG

      A.8 - Caixa de superfície tripla, baixa (40mm), branco brilhante

      0,00 €  / *
    • WAD8311WM

      A.8 - Caixa de superfície tripla, baixa (40mm), branco mate

      0,00 €  / *
    • WAD8111TA

      A.8 - Caixa de superfície simples, baixa (40mm), titânio mate

      0,00 €  / *
    • WAD8110BG

      A.8 - Caixa de superfície simples, alta (54mm), preto brilhante

      0,00 €  / *

    • WAD6101TA

      A.1 - Quadro x1 com porta-etiqueta, titânio mate

      0,00 €  / *
    • WAD9500C16

      C.8 - Quadro x5, saffron, mate

      0,00 €  / *
    • WAD6200AT

      A.1 - Quadro x2, antracite mate

      0,00 €  / *
    • WAD6120WM

      A.1 - Quadro x1 para LED, branco mate

      0,00 €  / *
    • WAD6120WG

      A.1 - Quadro x1 para LED, branco brilhante

      0,00 €  / *
    • WAD6120TA

      A.1 - Quadro x1 para LED, titânio mate

      0,00 €  / *
    • WAD6120BM

      A.1 - Quadro x1 para LED, preto mate

      0,00 €  / *
    • WAD6120BG

      A.1 - Quadro x1 para LED, preto brilhante

      0,00 €  / *
    • WAD6120AT

      A.1 - Quadro x1 para LED, antracite mate

      0,00 €  / *
    • WAD6101WM

      A.1 - Quadro x1 com porta-etiqueta, branco mate

      0,00 €  / *
    • WAD6101WG

      A.1 - Quadro x1 com porta-etiqueta, branco brilhante

      0,00 €  / *
    • WAD6100AT

      A.1 - Quadro x1, antracite mate

      0,00 €  / *
    • WAD6101BM

      A.1 - Quadro x1 com porta-etiqueta, preto mate

      0,00 €  / *
    • WAD6101BG

      A.1 - Quadro x1 com porta-etiqueta, preto brilhante

      0,00 €  / *
    • WAD6101AT

      A.1 - Quadro x1 com porta-etiqueta, antracite mate

      0,00 €  / *
    • WAD6100WM

      A.1 - Quadro x1, branco mate

      0,00 €  / *
    • WAD6100WG

      A.1 - Quadro x1, branco brilhante

      0,00 €  / *
    • WAD6100TA

      A.1 - Quadro x1, titânio mate

      0,00 €  / *
    • WAD6100RG

      A.1 - Quadro x1, encarnado

      0,00 €  / *
    • WAD6100BM

      A.1 - Quadro x1, preto mate

      0,00 €  / *

    Compatibilidade com vários designs

    Devido às dimensões padronizadas de instalação de 55 x 55 mm, todos os mecanismos são compatíveis com vários designs nas séries A.1, A.8, C.1 e C.8.

    Proteção de contacto aprimorada

    Maior segurança através da proteção das aberturas do contacto, reduzindo assim o risco de contacto com uma peça em tensão.

    Solução de iluminação integrada para uma melhor orientação

    Os mecanismos e quadros com iluminação integrada proporcionam uma melhor orientação e maior segurança em condições de baixa luminosidade ambiente.

    Aro metálico de suporte de alta qualidade

    Estável e seguro, com opções de montagem adicional para uma instalação sem complicações em superfícies flexíveis.

    Terminais de parafuso

    Os nossos mecanismos possuem terminais de parafuso especiais para ligações rápidas e seguras do condutor, garantindo uma instalação rápida e segura.

    Geometria da garra

    A geometria de garra aberta evita danos no condutor. Graças ao invólucro com proteção integrada das garras, os mecanismos podem ser posicionados de...

    Características técnicas

    Tensão
    • Tensão nominal
      250 V
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      16 A
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Potência
    • Potência absor­vida em standby
      0
    Mate­riais
    • Cor
      Noite negra
    • Código RAL
      9005
    • Acaba­mento
      Brilhante
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    • Contém mate­rial reci­clado (% do peso total do plás­tico)
      18,63 %
    Dimen­sões
    • Altura
      70,9 mm
    • Largura
      70,9 mm
    • Profun­di­dade
      44,5 mm
    • Número de unidades
      1
    • Profun­di­dade de montagem das caixas de encas­trar
      32 mm
    • Profun­di­dade da montagem
      32 mm
    Conexão
    • Tipo de conec­tor/­ficha
      Terminal de suspensão de apara­fusar
    • Secção trans­versal de condu­tores
      1,5 - 2,5 mm²
    • Secção trans­versal de condutor flexível sem manga de extre­mi­dade do fio
      1,5 - 2,5 mm²
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Encas­trar
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de ligação
      Terminal de para­fuso
    • Com fixação por garras
      Sim
    • Tipo de montagem
      Montagem por para­fuso, Montagem com garras
    Equi­pa­mento
    • Tipo de conec­tor/­fi­cha, tomada
      SCHUKO
    • Inserção central com rotação
      Não
    • Com tampa arti­cu­lada
      Não
    • Com pino redondo de proteção da ligação à terra
      Não
    • Com lâmpada de sina­li­zação
      Sim
    • Com fecho
      Não
    Aces­só­rios
    • Tem campo de etique­tagem
      Não
    • Pré-e­qui­pado com
      Nenhum
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      1
    Controlos e indi­ca­dores
    • Tipo de ilumi­nação para os dispo­si­tivos de insta­lação
      Luz de orien­tação inte­grada
    Segu­rança
    • Com proteção contra contacto
      Sim
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK05
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP21
    Funções
    • Com ilumi­nação de orien­tação
      Sim
    • Com ilumi­nação funci­onal
      Sim
    Iden­ti­fi­cação
    • Com gravação
      Não
    • Sistema
      A.1, A.8, C.1, C.8

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration WAS1462BG
    PDF
    Relatório de RoHS WAS1462BG
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WAS1462BG | Hager Portugal

      Descarregar imagem WAS1462BG

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WAS1462BG | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WAS1462BG

      A.x/C.x - Tomada Schuko c/ obturad. e LED orient., lig. paraf., preto brilhante

      PDF
    • Manual

      Imagem Manual en-GB, de-DE, fr-FR, nl-NL, it-IT, pl-PL, sv-SE, pt-PT, es-ES 2025-09-17 | Hager Portugal

      Manual en-GB, de-DE, fr-FR, nl-NL, it-IT, pl-PL, sv-SE, pt-PT, es-ES 2025-09-17

      PDF
      425,07 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29

      PDF
      446,16 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      WAS1400C08 - A.x/C.x - Tomada Schuko com obturadores, ligação parafusos, gold, metálico
      WAS1400C08
      A.x/C.x - Tomada Schuko com obturadores, ligação parafusos, gold, metálico
    • 2
      WAS1400C05 - A.x/C.x - Tomada Schuko com obturadores, ligação parafusos, carmin, brilhante
      WAS1400C05
      A.x/C.x - Tomada Schuko com obturadores, ligação parafusos, carmin, brilhante
    • 3
      WAS1400C06 - A.x/C.x - Tomada Schuko com obturadores, ligação parafusos, ocean, brilhante
      WAS1400C06
      A.x/C.x - Tomada Schuko com obturadores, ligação parafusos, ocean, brilhante
    • 4
      WAS1400C07 - A.x/C.x - Tomada Schuko com obturadores, ligação parafusos, jade, brilhante
      WAS1400C07
      A.x/C.x - Tomada Schuko com obturadores, ligação parafusos, jade, brilhante
    • 5
      WAS1400C10 - A.x/C.x - Tomada Schuko com obturadores, ligação parafusos, forest, mate
      WAS1400C10
      A.x/C.x - Tomada Schuko com obturadores, ligação parafusos, forest, mate

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A