The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • A.1
    • Tomada A.1:
    • WAS1214AT
    EAN
    3250610070352
    Quantidade
    10 Peças
    • Tomada A.1:
    • A.8 - Tomadas
    • C.1 - Tomadas
    • C.8 - Tomadas
    • Ver mais

    A.x/C.x - Schuko 45° c/ tampa, obtur. e p.-etiq., lig. rápida, antracite mate WAS1214AT

    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Também disponível em

    Cor do produto - Antracite
    Antracite
    Antracite
    Branco-claro
    Branco-claro
    Noite negra
    Noite negra

    A.x/C.x - Schuko 45° c/ tampa, obtur. e p.-etiq., lig. rápida, antracite mate

    WAS1214AT

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Caixa de super­fície para dispo­si­tivo de comu­tação de encas­trar 36 produtos disponíveis

    Produtos relacionados

    • 889 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Caixa de super­fície para dispo­si­tivo de comu­tação de encas­trar
    • WAD8310TA

      A.8 - Caixa de superfície tripla, alta (54mm), titânio mate

      0,00 €  / *
    • WAD8211BG

      A.8 - Caixa de superfície dupla, baixa (40mm), preto brilhante

      0,00 €  / *
    • WAD8211BM

      A.8 - Caixa de superfície dupla, baixa (40mm), preto mate

      0,00 €  / *
    • WAD8211TA

      A.8 - Caixa de superfície dupla, baixa (40mm), titânio mate

      0,00 €  / *
    • WAD8211WG

      A.8 - Caixa de superfície dupla, baixa (40mm), branco brilhante

      0,00 €  / *
    • WAD8211WM

      A.8 - Caixa de superfície dupla, baixa (40mm), branco mate

      0,00 €  / *
    • WAD8310AT

      A.8 - Caixa de superfície tripla, alta (54mm), antracite mate

      0,00 €  / *
    • WAD8310BG

      A.8 - Caixa de superfície tripla, alta (54mm), preto brilhante

      0,00 €  / *
    • WAD8310BM

      A.8 - Caixa de superfície tripla, alta (54mm), preto mate

      0,00 €  / *
    • WAD8211AT

      A.8 - Caixa de superfície dupla, baixa (40mm), antracite mate

      0,00 €  / *
    • WAD8310WG

      A.8 - Caixa de superfície tripla, alta (54mm), branco brilhante

      0,00 €  / *
    • WAD8310WM

      A.8 - Caixa de superfície tripla, alta (54mm), branco mate

      0,00 €  / *
    • WAD8311AT

      A.8 - Caixa de superfície tripla, baixa (40mm), antracite mate

      0,00 €  / *
    • WAD8311BG

      A.8 - Caixa de superfície tripla, baixa (40mm), preto brilhante

      0,00 €  / *
    • WAD8311BM

      A.8 - Caixa de superfície tripla, baixa (40mm), preto mate

      0,00 €  / *
    • WAD8311TA

      A.8 - Caixa de superfície tripla, baixa (40mm), titânio mate

      0,00 €  / *
    • WAD8311WG

      A.8 - Caixa de superfície tripla, baixa (40mm), branco brilhante

      0,00 €  / *
    • WAD8311WM

      A.8 - Caixa de superfície tripla, baixa (40mm), branco mate

      0,00 €  / *
    • WAD8111TA

      A.8 - Caixa de superfície simples, baixa (40mm), titânio mate

      0,00 €  / *
    • WAD8110BG

      A.8 - Caixa de superfície simples, alta (54mm), preto brilhante

      0,00 €  / *

    • WAD6101TA

      A.1 - Quadro x1 com porta-etiqueta, titânio mate

      0,00 €  / *
    • WAD9500C16

      C.8 - Quadro x5, saffron, mate

      0,00 €  / *
    • WAD6200AT

      A.1 - Quadro x2, antracite mate

      0,00 €  / *
    • WAD6120WM

      A.1 - Quadro x1 para LED, branco mate

      0,00 €  / *
    • WAD6120WG

      A.1 - Quadro x1 para LED, branco brilhante

      0,00 €  / *
    • WAD6120TA

      A.1 - Quadro x1 para LED, titânio mate

      0,00 €  / *
    • WAD6120BM

      A.1 - Quadro x1 para LED, preto mate

      0,00 €  / *
    • WAD6120BG

      A.1 - Quadro x1 para LED, preto brilhante

      0,00 €  / *
    • WAD6120AT

      A.1 - Quadro x1 para LED, antracite mate

      0,00 €  / *
    • WAD6101WM

      A.1 - Quadro x1 com porta-etiqueta, branco mate

      0,00 €  / *
    • WAD6101WG

      A.1 - Quadro x1 com porta-etiqueta, branco brilhante

      0,00 €  / *
    • WAD6100AT

      A.1 - Quadro x1, antracite mate

      0,00 €  / *
    • WAD6101BM

      A.1 - Quadro x1 com porta-etiqueta, preto mate

      0,00 €  / *
    • WAD6101BG

      A.1 - Quadro x1 com porta-etiqueta, preto brilhante

      0,00 €  / *
    • WAD6101AT

      A.1 - Quadro x1 com porta-etiqueta, antracite mate

      0,00 €  / *
    • WAD6100WM

      A.1 - Quadro x1, branco mate

      0,00 €  / *
    • WAD6100WG

      A.1 - Quadro x1, branco brilhante

      0,00 €  / *
    • WAD6100TA

      A.1 - Quadro x1, titânio mate

      0,00 €  / *
    • WAD6100RG

      A.1 - Quadro x1, encarnado

      0,00 €  / *
    • WAD6100BM

      A.1 - Quadro x1, preto mate

      0,00 €  / *

    Compatibilidade com vários designs

    Devido às dimensões padronizadas de instalação de 55 x 55 mm, todos os mecanismos são compatíveis com vários designs nas séries A.1, A.8, C.1 e C.8.

    Tampa articulada prática para tomada

    Tampa de proteção articulada com design elegante, facilmente aberta com uma só mão a 180 °.

    Proteção de contacto aprimorada

    Maior segurança através da proteção das aberturas do contacto, reduzindo assim o risco de contacto com uma peça em tensão.

    Geometria da garra

    A geometria de garra aberta evita danos no condutor. Graças ao invólucro com proteção integrada das garras, os mecanismos podem ser posicionados de...

    Aro metálico de suporte de alta qualidade

    Estável e seguro, com opções de montagem adicional para uma instalação sem complicações em superfícies flexíveis.

    Terminais de encaixe

    Graças ao design otimizado dos terminais, os fios podem ser instalados de forma ainda mais rápida e fácil.

    Características técnicas

    Tensão
    • Tensão nominal
      250 V
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      16 A
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Potência
    • Potência absor­vida em standby
      0
    Mate­riais
    • Cor
      Antra­cite
    • Código RAL
      7021
    • Acaba­mento
      Mate
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­mento
      Enver­ni­zado
    • Contém mate­rial reci­clado (% do peso total do plás­tico)
      37,91 %
    Dimen­sões
    • Altura
      70,9 mm
    • Largura
      74,3 mm
    • Profun­di­dade
      47,1 mm
    • Número de unidades
      1
    • Profun­di­dade de montagem das caixas de encas­trar
      32 mm
    • Profun­di­dade da montagem
      32 mm
    • Altura da zona P-touch para o campo de etique­tagem
      6 mm
    Conexão
    • Tipo de conec­tor/­ficha
      Terminal de encaixe
    • Secção trans­versal de condu­tores
      1,5 - 2,5 mm²
    • Secção trans­versal de condutor flexível sem manga de extre­mi­dade do fio
      1,5 - 2,5 mm²
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Encas­trar
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de ligação
      Ligação de encaixe
    • Com fixação por garras
      Sim
    • Tipo de montagem
      Montagem por para­fuso, Montagem com garras
    Equi­pa­mento
    • Tipo de conec­tor/­fi­cha, tomada
      SCHUKO
    • Inserção central com rotação
      Não
    • Com tampa arti­cu­lada
      Sim
    • Com pino redondo de proteção da ligação à terra
      Não
    • Com lâmpada de sina­li­zação
      Não
    • Com fecho
      Não
    Aces­só­rios
    • Tem campo de etique­tagem
      Sim
    • Pré-e­qui­pado com
      Nenhum
    Tampa, porta
    • Tipo de tampa
      Tampa arti­cu­lada de fecho auto­má­tico, pode ser presa na posição final
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      1
    Segu­rança
    • Com proteção contra contacto
      Sim
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK05
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP21
    • Utili­zável em classe IP mais alta
      IP44 em combi­nação com conjunto vedante
    Funções
    • Com ilumi­nação de orien­tação
      Não
    • Com ilumi­nação funci­onal
      Não
    Iden­ti­fi­cação
    • Com gravação
      Não
    • Sistema
      A.1, A.8, C.1, C.8

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - SCHUKO s. plug-in A.x/C.x white glossy (English )
    PDF
    10,27 MB
    REACH declaration WAS1214AT
    PDF
    Relatório de RoHS WAS1214AT
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WAS1214AT | Hager Portugal

      Descarregar imagem WAS1214AT

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WAS1214AT | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WAS1214AT

      Ficha técnica do produto pt-PT 2026-10-02

      PDF
    • Declaração de desempenho

      Imagem Declaração de desempenho en-GB 2026-09-08 | Hager Portugal

      Declaração de desempenho en-GB 2026-09-08

      PDF
      368,09 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29

      PDF
      446,16 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-08-24 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-08-24

      PDF
      416,93 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      WAS1400C08 - A.x/C.x - Tomada Schuko com obturadores, ligação parafusos, gold, metálico
      WAS1400C08
      A.x/C.x - Tomada Schuko com obturadores, ligação parafusos, gold, metálico
    • 2
      WAS1400C05 - A.x/C.x - Tomada Schuko com obturadores, ligação parafusos, carmin, brilhante
      WAS1400C05
      A.x/C.x - Tomada Schuko com obturadores, ligação parafusos, carmin, brilhante
    • 3
      WAS1400C06 - A.x/C.x - Tomada Schuko com obturadores, ligação parafusos, ocean, brilhante
      WAS1400C06
      A.x/C.x - Tomada Schuko com obturadores, ligação parafusos, ocean, brilhante
    • 4
      WAS1400C07 - A.x/C.x - Tomada Schuko com obturadores, ligação parafusos, jade, brilhante
      WAS1400C07
      A.x/C.x - Tomada Schuko com obturadores, ligação parafusos, jade, brilhante
    • 5
      WAS1400C10 - A.x/C.x - Tomada Schuko com obturadores, ligação parafusos, forest, mate
      WAS1400C10
      A.x/C.x - Tomada Schuko com obturadores, ligação parafusos, forest, mate

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A