The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • A.1
    • Tomada A.1:
    • WAS1200C02
    EAN
    3250610117033
    Quantidade
    1 Uni.
    • Tomada A.1:
    • A.8 - Tomadas
    • C.1 - Tomadas
    • C.8 - Tomadas
    • Ver mais

    A.x/C.x - Tomada Schuko com obturadores, ligação rápida, hazel, mate WAS1200C02

    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Também disponível em

    Cor do produto - Castanho
    Amarelo
    Amarelo
    Antracite
    Antracite
    Azul
    Azul
    Bege
    Bege
    Branco-claro
    Branco-claro
    Castanho
    Castanho
    Cinzento
    Cinzento
    Noite negra
    Noite negra
    Verde
    Verde
    Vermelho
    Vermelho

    A.x/C.x - Tomada Schuko com obturadores, ligação rápida, hazel, mate

    WAS1200C02

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Conceito visual total

    O quadro decorativo e o espelho central formam uma unidade visual - perfeitamente combinados na cor, na superfície e no material. Para uma expressã...

    Signature

    Materiais e cores exclusivos de acordo com RAL/Pantone - para designs personalizados com caráter.

    Características técnicas

    Tensão
    • Tensão nominal
      250 V
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      16 A
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Potência
    • Potência absor­vida em standby
      0
    Mate­riais
    • Cor
      Castanho
    • Código Pantone
      2311c
    • Acaba­mento
      Mate
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­mento
      Enver­ni­zado
    • Contém mate­rial reci­clado (% do peso total do plás­tico)
      19 %
    Dimen­sões
    • Altura
      70,9 mm
    • Largura
      70,9 mm
    • Profun­di­dade
      41,3 mm
    • Número de unidades
      1
    • Profun­di­dade de montagem das caixas de encas­trar
      32 mm
    • Profun­di­dade da montagem
      32 mm
    Conexão
    • Tipo de conec­tor/­ficha
      Terminal de encaixe
    • Secção trans­versal de condu­tores
      1,5 - 2,5 mm²
    • Secção trans­versal de condutor flexível sem manga de extre­mi­dade do fio
      1,5 - 2,5 mm²
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Encas­trar
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de ligação
      Ligação de encaixe
    • Com fixação por garras
      Sim
    • Tipo de montagem
      Montagem por para­fuso, Montagem com garras
    Equi­pa­mento
    • Tipo de conec­tor/­fi­cha, tomada
      SCHUKO
    • Inserção central com rotação
      Não
    • Com tampa arti­cu­lada
      Não
    • Com pino redondo de proteção da ligação à terra
      Não
    • Com lâmpada de sina­li­zação
      Não
    • Com fecho
      Não
    Aces­só­rios
    • Tem campo de etique­tagem
      Não
    • Pré-e­qui­pado com
      Nenhum
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      1
    Segu­rança
    • Com proteção contra contacto
      Sim
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK05
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP21
    • Recebe fecha­dura
      Sem bloqueio
    • Com chave­a­mento mecâ­nico
      Não
    Funções
    • Com ilumi­nação de orien­tação
      Não
    • Com ilumi­nação funci­onal
      Não
    Iden­ti­fi­cação
    • Com gravação
      Não
    • Sistema
      A.1, A.8, C.1, C.8

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - SCHUKO s. plug-in A.x/C.x white glossy (English )
    PDF
    10,27 MB
    REACH declaration WAS1200C02
    PDF
    Relatório de RoHS WAS1200C02
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WAS1200C02 | Hager Portugal

      Descarregar imagem WAS1200C02

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WAS1200C02 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WAS1200C02

      A.x/C.x - Tomada Schuko com obturadores, ligação rápida, hazel, mate

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29

      PDF
      1,16 MB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      WAS1400C08 - A.x/C.x - Tomada Schuko com obturadores, ligação parafusos, gold, metálico
      WAS1400C08
      A.x/C.x - Tomada Schuko com obturadores, ligação parafusos, gold, metálico
    • 2
      WAS1400C05 - A.x/C.x - Tomada Schuko com obturadores, ligação parafusos, carmin, brilhante
      WAS1400C05
      A.x/C.x - Tomada Schuko com obturadores, ligação parafusos, carmin, brilhante
    • 3
      WAS1400C06 - A.x/C.x - Tomada Schuko com obturadores, ligação parafusos, ocean, brilhante
      WAS1400C06
      A.x/C.x - Tomada Schuko com obturadores, ligação parafusos, ocean, brilhante
    • 4
      WAS1400C07 - A.x/C.x - Tomada Schuko com obturadores, ligação parafusos, jade, brilhante
      WAS1400C07
      A.x/C.x - Tomada Schuko com obturadores, ligação parafusos, jade, brilhante
    • 5
      WAS1400C10 - A.x/C.x - Tomada Schuko com obturadores, ligação parafusos, forest, mate
      WAS1400C10
      A.x/C.x - Tomada Schuko com obturadores, ligação parafusos, forest, mate

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A