Prolong. p/separ. vertical a.1350 p.75 UZ90T2

EAN
3250616365940
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
21,51 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    1350 mm
  • Altura produto instalado
    3 mm
  • Largura produto instalado
    180 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    Poliestireno
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA