Separ. vert. p/univ. a.1350 p.205/275 UZ90T1

EAN
3250616365933
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
66,03 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Altura produto instalado
    1350 mm
  • Comprimento
    1350 mm
  • Largura produto instalado
    60 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Tipo de tratamento da superficie
    revestimento a pó
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA