Calha perfur. horiz. 30x80mm l.500 UZ52A1

EAN
3250616362314
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
14,63 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    95 mm
  • Altura produto instalado
    85 mm
  • Altura da calha
    95 mm
  • Comprimento
    490 mm
  • Largura da calha
    550 mm
  • Largura produto instalado
    108 mm
Comprimento
  • Comprimento máximo
    500
Acessórios incluídos
  • Tipo de acessório
    Outro
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA