Calha perfur. horiz. 30x80mm l.250 UZ51A1

EAN
3250616362307
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
11,07 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    78 mm
  • Altura produto instalado
    31 mm
  • Altura da calha
    95 mm
  • Comprimento
    243 mm
  • Largura da calha
    250 mm
  • Largura produto instalado
    250 mm
Comprimento
  • Comprimento máximo
    250
Acessórios incluídos
  • Tipo de acessório
    Outro
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA