Platina metálica fixa a.1800 l.500 UZ22MP

EAN
3250616367258
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
129,78 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    30 mm
  • Altura produto instalado
    1800 mm
  • Largura produto instalado
    500 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Tipo de tratamento da superficie
    Sendzimir galvanizado
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA