Calha DIN regulável p/univ. l.250 UZ01B3

EAN
3250616364196
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
36,02 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    246 mm
  • Altura produto instalado
    35 mm
  • Comprimento
    194 mm
  • Largura produto instalado
    15 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Tipo de tratamento da superficie
    galvanizado a quente
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA