Tampa mod. 2x12M p/univ. a.300 l.250 US21A2

EAN
3250616291713
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
17,77 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    50 mm
  • Altura produto instalado
    300 mm
  • Largura produto instalado
    250 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Branco
  • Cor
    branco
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    matéria plástica
  • Transparente
    Não
Equipamento
  • N° de filas
    2
  • Quantidade de secção em largura
    1
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP30
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA