Barra de cobre flex. 250A 20x3 l.2000 UM92Y

EAN
3250616230712
Quantidade
4 PCEs
Grupo
03
72,76 €
/ Uni. *

Características técnicas

Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    250 A
Dimensões
  • Comprimento do barramento
    20 mm
  • Largura das barras de barramento
    3 mm
Equipamento
  • Quantidade de secção em largura
    8
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA