Barra de cobre flex. 160A 20x2 l.2000 UM92X

EAN
3250616230705
Quantidade
4 PCEs
Grupo
03
63,60 €
/ Uni. *

Características técnicas

Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    160 A
Dimensões
  • Comprimento do barramento
    20 mm
  • Largura das barras de barramento
    2 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    cobre
Equipamento
  • Quantidade de secção em largura
    8
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA