Barra de cobre flex. 630A 24x8 l.2000 UM92WE

EAN
3250616110106
Quantidade
4 PCEs
Grupo
03
Preço
196,10 €
/ Uni. *

Características técnicas

Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    630 A
Dimensões
  • Altura produto instalado
    24 cm
  • Comprimento
    2000 mm
  • Largura produto instalado
    8 mm
  • Comprimento do barramento
    6 mm
  • Largura das barras de barramento
    32 mm
Equipamento
  • Quantidade de secção em largura
    8
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA