Barra de cobre flex. 630A 32x6 l.2000 UM92W

EAN
3250616231061
Quantidade
4 PCEs
Grupo
03
206,28 €
/ Uni. *

Características técnicas

Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    630 A
Dimensões
  • Comprimento do barramento
    32 mm
  • Largura das barras de barramento
    6 mm
Equipamento
  • Quantidade de secção em largura
    8
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA