Barra de cobre flex. 1000A 40x8 l.2000 UM92VE

EAN
3250616110090
Quantidade
2 PCEs
Grupo
03
Preço
312,27 €
/ Uni. *

Características técnicas

Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    1000 A
Dimensões
  • Altura produto instalado
    40 mm
  • Comprimento
    2000 mm
  • Largura produto instalado
    8 mm
  • Comprimento do barramento
    6 mm
  • Largura das barras de barramento
    40 mm
Equipamento
  • Quantidade de secção em largura
    8
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA