Unid. p/secc. HFD 250-400A a.450 l.500 UK32N1A

EAN
3250616210905
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
159,76 €
/ Uni. *

Características técnicas

Principais características eléctricas
  • Corrente nominal
    400 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    125 mm
  • Altura produto instalado
    450 mm
  • Largura produto instalado
    500 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Branco
Elementos fornecidos
  • withcover
    Sim
Equipamento
  • Quantidade de secção em largura
    1
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA