Unid. x630/P630 mot. a.450 l.250 UK31LH34M

EAN
3250616211445
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
109,19 €
/ Uni. *

Características técnicas

Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    630 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    110 mm
  • Altura produto instalado
    450 mm
  • Largura produto instalado
    250 mm
Elementos fornecidos
  • withcover
    Sim
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA