Unid. x160 1x24M a.300 l.500 UK22A2

EAN
3250616210899
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
79,24 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • Módulos
    Disjuntor
Principais características eléctricas
  • Corrente nominal
    160 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    125 mm
  • Altura produto instalado
    300 mm
  • Largura produto instalado
    500 mm
Elementos fornecidos
  • withcover
    Sim
Equipamento
  • Número de unidades
    48
  • Quantidade de secção em largura
    2
  • Quantidade de calhas
    1
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA