Unid. P160 a.300 l.250 UK21LH0

EAN
3250616211322
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
79,60 €
/ Uni. *

Características técnicas

Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    160 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    110 mm
  • Altura produto instalado
    300 mm
  • Largura produto instalado
    250 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
Elementos fornecidos
  • withcover
    Sim
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP30
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA