Unid. p/barramento 60mm a.150 l.250 UE11E0

EAN
3250616150744
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
46,70 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de pólos
    1 P
Configuração
  • Módulos
    sistema de barramento de 60mm
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    110 mm
  • Altura produto instalado
    150 mm
  • Largura produto instalado
    250 mm
  • Comprimento do barramento
    20 mm
  • Largura das barras de barramento
    5 / 10 mm
  • busbardistance
    60 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Branco
Elementos fornecidos
  • withcover
    Sim
Equipamento
  • Nº de passos em altura
    2
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA