Aro adaptador p/cx:Tam3 tampa:244X244 UDM3244Q12

EAN
4012002238349
Quantidade
1 Uni.
Grupo
11
46,48 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Comprimento
    360 mm
  • Largura produto instalado
    360 mm
  • Medida A
    244 mm
  • Medida B
    244 mm
  • Dimensão nominal
    340 mm
  • Espessura do material
    4 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    zincado
  • Grupo material
    aço
Instalação, montagem
  • txtmountingopening
    Quadrado
Padrões
  • Homologações
    EN50085-2-2
  • Directiva Europeia RoHs
    conformidade voluntária
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA