Aro adaptador p/cx:Tam2 tampa:D215 UDM2215R06

EAN
4012002238240
Quantidade
1 Uni.
Grupo
11
38,00 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Comprimento
    290 mm
  • Largura produto instalado
    290 mm
  • Dimensão nominal
    240 mm
  • Espessura do material
    4 mm
  • Diâmetro
    215 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    zincado
  • Material
    chapa de aço
  • Grupo material
    aço
Instalação, montagem
  • txtmountingopening
    Redondo
Padrões
  • Directiva Europeia RoHs
    conformidade voluntária
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA