CX de chão com membra. Tam3 a:120-170 UDH3120170

EAN
4012002238158
Quantidade
1 Uni.
Grupo
11
Preço
161,17 €
/ Uni. *

Características técnicas

Compatibilidade
  • Compatibilidade da largura do perfil
    190 / 340 mm
Dimensões
  • Altura conduta
    120 mm
  • Comprimento
    498 mm
  • Largura conduta
    120 / 170 mm
  • Dimensão nominal
    340 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    zincado
  • Material
    mistura de materiais
  • txtmatsidewall
    Plástico
  • Grupo material
    material misto
Padrões
  • Directiva Europeia RoHs
    conformidade voluntária
Condições de utilização
  • maximumload
    1.5 kN
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA