CX de chão com membra. Tam2 a:120-170 UDH2120170

EAN
4012002238103
Quantidade
1 Uni.
Grupo
11
151,81 €
/ Uni. *

Características técnicas

Compatibilidade
  • Compatibilidade da largura do perfil
    190 / 240 mm
Dimensões
  • Altura conduta
    120 mm
  • Comprimento
    428 mm
  • Largura conduta
    120 / 170 mm
  • Dimensão nominal
    240 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    zincado
  • Material
    mistura de materiais
  • txtmatsidewall
    Plástico
  • Grupo material
    material misto
Padrões
  • Directiva Europeia RoHs
    conformidade voluntária
Condições de utilização
  • maximumload
    1.5 kN
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA