CX de chão com membra. Tam2 a:75-125 UDH2075125

EAN
4012002238097
Quantidade
1 Uni.
Grupo
11
146,53 €
/ Uni. *

Características técnicas

Compatibilidade
  • Compatibilidade da largura do perfil
    190 / 240 mm
Dimensões
  • Altura conduta
    75 mm
  • Comprimento
    428 mm
  • Largura conduta
    75 / 125 mm
  • Dimensão nominal
    240 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    zincado
  • txtmatsidewall
    Plástico
  • Grupo material
    material misto
Padrões
  • Homologações
    EN50085-2-2
  • Directiva Europeia RoHs
    conformidade voluntária
Condições de utilização
  • maximumload
    1.5 kN
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA