Unid. c/platina lisa a.600 l.500 UD42C1

EAN
3250616141469
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
185,75 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    110 mm
  • Altura produto instalado
    600 mm
  • Largura produto instalado
    500 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    matéria plástica
Elementos fornecidos
  • withcover
    Sim
Equipamento
  • N° de filas
    4
  • Quantidade de secção em largura
    2
  • Nº de passos em altura
    8
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA