Unid. p/mod. 3x24M a.450 l.500 UD32B3

EAN
3250616141292
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
108,49 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • Nº de módulos
    72
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    125 mm
  • Altura produto instalado
    450 mm
  • Largura produto instalado
    500 mm
Capacidade
  • Quantidade de meios módulos por calha
    0
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Branco
Instalação, montagem
  • Quantidade do número de 1/2 módulos no KIT
    0
Elementos fornecidos
  • withcover
    Sim
Equipamento
  • Número de unidades
    144
  • N° de filas
    3
  • Quantidade de secção em largura
    2
  • Quantidade de calhas
    3
  • Acessoriável
    Sim
  • Nº de passos em altura
    6
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA