Unid. p/mod. 3x10M a.450 l.250 UD31B3

EAN
3250616141261
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
87,79 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • Nº de módulos
    30
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    110 mm
  • Altura produto instalado
    450 mm
  • Largura produto instalado
    250 mm
Capacidade
  • Quantidade de meios módulos por calha
    0
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Branco
Instalação, montagem
  • Quantidade do número de 1/2 módulos no KIT
    0
Elementos fornecidos
  • withcover
    Sim
Equipamento
  • Número de unidades
    60
  • N° de filas
    3
  • Quantidade de secção em largura
    1
  • Quantidade de calhas
    3
  • Acessoriável
    Sim
  • Nº de passos em altura
    6
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA