Unid. p/bornes horiz. 2x40M a.300 l.750 UD23A1

EAN
3250616140936
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
113,45 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    125 mm
  • Altura produto instalado
    300 mm
  • Largura produto instalado
    750 mm
Capacidade
  • Quantidade de meios módulos por calha
    72
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Branco
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    matéria plástica
Instalação, montagem
  • Quantidade do número de 1/2 módulos no KIT
    160
Elementos fornecidos
  • withcover
    Sim
Equipamento
  • Número de unidades
    160
  • N° de filas
    2
  • Quantidade de secção em largura
    3
  • Quantidade de calhas
    2
  • Acessoriável
    Sim
  • Nº de passos em altura
    4
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA