Unid. p/mod. e bornes 2x24M a.300 l.500 UD22G1

EAN
3250616141353
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
86,15 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • Nº de módulos
    24
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    630 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    125 mm
  • Altura produto instalado
    300 mm
  • Largura produto instalado
    500 mm
Capacidade
  • Quantidade de meios módulos por calha
    44
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Branco
Instalação, montagem
  • Quantidade do número de 1/2 módulos no KIT
    44
Elementos fornecidos
  • withcover
    Sim
Equipamento
  • N° de filas
    2
  • Quantidade de secção em largura
    2
  • Quantidade de calhas
    1
  • Nº de passos em altura
    4
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA