Unid. p/mod. 1x10M a.150 l.250 UD11B3

EAN
3250616141100
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
50,27 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • Nº de módulos
    10
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    125 mm
  • Altura produto instalado
    150 mm
  • Largura produto instalado
    250 mm
Instalação, montagem
  • Quantidade do número de 1/2 módulos no KIT
    0
Elementos fornecidos
  • withcover
    Sim
Equipamento
  • Número de unidades
    20
  • N° de filas
    1
  • Quantidade de secção em largura
    1
  • Quantidade de calhas
    1
  • Acessoriável
    Sim
  • Nº de passos em altura
    2
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA