Travessa universal l.250 UC988

EAN
3250616139886
Quantidade
2 PCEs
Grupo
03
Preço
17,45 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    40 mm
  • Altura produto instalado
    20 mm
  • Comprimento
    250 mm
  • Largura produto instalado
    250 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    aço
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA